Un levier pour développer vos connaissances sur les pièces de la rechange automobile.
Renforcer ses acquis, s’adapter aux évolutions de son métier, enrichir sa boite à outils de bonnes pratiques, tels sont les enjeux de notre formation en ligne.



Programmes
Le parcours de e-learning est basé sur 8 modules d’une durée variant de 15 à 20 minutes chacun. La durée totale est de 130 minutes.
Ces sessions de formation sont réalisées à distance et en ligne via une plateforme sécurisée :
- M1 : Présentation du groupe NTN et du marché de l’Aftermarket
- M2 : Roulements de roue NTN et SNR
- M3 : Gamme suspension SNR
- M4: Joints Homocinétiques ou CVJ SNR
- M5 : Capteurs de vitesse de roue SNR
- M6 : Roulements de boite de vitesse et Truck
- M7 : Distribution moteur NTN et SNR
- M8 : Entrainement des accessoires moteur NTN et SNR
 

Méthodes d'accès

1. La demande
Adressez votre demande de formation à votre interlocuteur NTN Europe habituel.

2. Validation
Validation des accès par NTN

3. Accès
Ouverture des accès aux modules de formation en ligne sous une semaine.

4. Formation
Avant le début de la formation en ligne, mise à disposition de la documentation nécessaire sur notre site web
Modalités d’évaluation
L’évaluation se présente sous forme de quiz à la fin de chaque module. Le taux de réussite requis est de 80 %.
- Une enquête de satisfaction est adressée à chaque apprenant en fin de formation.
- A l’issue de la formation, une attestation de présence et un certificat de réussite sont remis.
Nos indicateurs

Taux de satisfaction

Apprenants
Formation lancées en 2025 / Données à jour à Juillet 2024
Vous souhaitez plus d'information ? Contactez-nous